Oferta noastră
Se aplică exclusiv clienților comerciali și clienților publici (școli, universități, autorități publice).
Doriți să comandați în calitate de client privat? – Atunci faceți clic aici.
Oferta noastră
Se aplică exclusiv clienților comerciali și clienților publici (școli, universități, autorități publice).
Doriți să comandați în calitate de client privat? – Atunci faceți clic aici.
Prețurile sunt în EUR franco fabrică, fără ambalaj, plus TVA. Se vor percepe prețurile valabile în ziua livrării. Deținem dreptul de a face modificări de preț.
Tarifele bancare sunt suportate de client!
Supliment pentru cantități mici
Pentru mărfuri cu valoare sub 50,00 €, contribuție la costuri de 5,00 €.
Standard de livrare
Comenzi
Luni - joi până la ora 16:30,Vineri până la ora 12:00
Toate mărfurile în stoc.
Livrare în aceeași zi.
Gratuit.
Livrare expres
Comenzi
Luni - joi până la ora 16:30,Vineri până la ora 12:00
Toate mărfurile în stoc.
Asigurarea primirii bunurilor în termen de 1-2 zile lucrătoare.
Cu taxă suplimentară.
Dacă nu selectați o metodă de transport, va fi aleasă cea mai ieftină opțiune de transport. Toate livrările sunt asigurate pentru transport.
Livrarea se face din fabrică (exw), în conformitate cu Incoterms 2010.
Tarifele bancare sunt suportate de client!
Puteți găsi mai multe informații despre costurile noastre de transport aici
CANTITATE ESCALONATĂ | UNITATE DE MASĂ | SUMĂ | MONEDĂ |
---|---|---|---|
0,000 | KG | 16,90 | € |
3,000 | KG | 17,90 | € |
10,000 | KG | 21,40 | € |
25,000 | KG | 40,00 | € |
50,000 | KG | 59,00 | € |
75,000 | KG | 78,00 | € |
100,000 | KG | 97,00 | € |
125,000 | KG | 116,00 | € |
150,000 | KG | 135,00 | € |
175,000 | KG | 154,00 | € |
225,000 | KG | 192,00 | € |
300,000 | KG | 230,00 | € |
CANTITATE ESCALONATĂ | UNITATE DE MASĂ | SUMĂ | MONEDĂ |
---|---|---|---|
0,000 | KG | 31,10 | € |
3,000 | KG | 45,90 | € |
10,000 | KG | 68,80 | € |
25,000 | KG | 128,00 | € |
50,000 | KG | 203,90 | € |
75,000 | KG | 271,10 | € |
100,000 | KG | 338,40 | € |
125,000 | KG | 405,70 | € |
150,000 | KG | 473,00 | € |
175,000 | KG | 540,30 | € |
Certificare – Pretenția noastră este calitatea maximă
Pretenția noastră de a garanta calitate maximă este exprimată în imaginea noastră și în certificările noastre. Considerăm managementul calității un proces continuu de implementare a noilor cerințe într-o manieră rapidă și concentrată pe obiectiv. Prin proiectarea eficientă a proceselor de lucru și acționând cu previziune, putem garanta, de asemenea, satisfacția clienților și angajaților noștri.